Lama White Snake – per cartongesso e legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAT-HAK-100
MAT-HAK-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
JAN Code

26.91 €

1 Disponibile 11 giorni 1003013,0004534587 550215

26.91 €

1 Disponibile 9 giorni 1254210,0004534587 550222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Cloruro di polivinile, plastica Blade thickness(mm) 1 Center bore diameter(mm) 20
Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Plasterboard, Decorative Plaster Board, Calcium Silicate Board, Lath Board Compatible Model Collection Fluorine White
Slit NA

Supporto tecnico