Lama per sega circolare BIHAKU-RYU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAT-BR-190
MAT-BR-190S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Compatible Model JAN Code

42.56 €

1 Disponibile 8 giorni 1.660Round4534587 230124

59.24 €

1 Disponibile 8 giorni 280Slide Circular Saw / Tabletop Saw4534587 230131

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Legno Outer Diameter(mm) 190 Center bore diameter(mm) 20
Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Flooring, Insulating Board, Particle Board, Color Plywood, Fiber Board, Calcium Silicate Board, Lath Board, Lath Cut, Styrofoam Fluorine White Slit 8P

Supporto tecnico