Lama Benkei

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAT-YSG-165BK
MAT-YSG-190BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
JAN Code

20.17 €

1 Disponibile 11 giorni 1654534587 721219

20.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1904534587 721226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Legno Blade thickness(mm) 1.6 Number of flutes(P) 52
Center bore diameter(mm) 20 Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Flooring, Insulating Board, Fiber Board, Lath Board, Color Plywood Compatible Model Round
Fluorine NA Slit NA

Supporto tecnico