Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ETR3-25 |
ETR3-110 |
ETR4-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | JAN Code | Function 2 | Set Contents Accessories | Product Width (mm) | Product Height (mm) | Product Depth (mm) | Product Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5~25 | 9.5 | 4977292240048 | Equipped with easily visible colored scale markings. | Dedicated Hard Case | 27 | 273 | 27 | 592 | |
67.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20~110 | 9.5 | - | - | Dedicated Hard Case | - | - | - | - | |
91.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40–200 | 12.7 | - | - | Dedicated Hard Case, Deep Socket (17/19/21 mm), Extension Bar 125 mm | - | - | - | - |
Loading...
Product Type | Stampo preimpostato | Main body: option | Main Body | Application | Tightens screws with specified torque. |
---|---|---|---|---|---|
Function 1 | The angle of the head changes with a clicking sound and a light shock to the hand to confirm the completion of tightening. |
Configura
Proprietà di base
Torque adjustment range(N·m)
Insertion Angle(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali