Cacciavite tozzo a cricchetto

Cacciavite tozzo a cricchetto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRD-610

Codice componente
SRD-610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.19 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 2 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A Grip Type Resina
Product Width(mm) 38 Product Height(mm) 110 Product Depth(mm) 38
Product Weight(g) 105 Number of Gears(Threaded) 72 Specifications Built-in ratchet function, with rotation selector switch
Set Contents Accessories Included bit: +No.2X25 mm Application Tightening and loosening screws. Function 1 It employs a round design which fits the hands, and anti-slip elastomer resin.
Function 2 High-power ratchet screwdriver that can perform final tightening. Features Best in class, with an amazing 72 gear teeth, making for smooth operation with gentle movements. Notes 1 Do not use on live electrical equipment.
Notes 2 Please use a product that matches the size of the screws. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Si trova sulla pagina di Cacciavite tozzo a cricchetto, il codice articolo è il seguente: SRD-610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRD-610.

Supporto tecnico