Pinza a becchi lunghi di potenza 200 mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-200H

Codice componente
R-200H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.90 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 200
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Width(mm) 48
Height(mm) 215 Depth(mm) 25 Hardness(HRC) 59~63
Main body: option Main Body Application Automobile Maintenance and Machinery Repair. Function 1 Long 200 mm size enables powerful work such as grabbing, cutting, and bending.
Function 2 USA, ANSI standard compliant (equivalent to Japanese JIS), has excellent quality. Function 3 The grip was developed based on an ergonomic design which fits perfectly in hands and is shock absorbent. Function 4 It cuts the power required by about 30% labor (company comparison) using the principle of leverage, allowing easy cutting.
Material Special tool steel Notes 1 Never use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock. Notes 2 Do not use it for anything other than the intended purpose.
Notes 3 Do not use exceeding capacity.

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi di potenza 200 mm, il codice articolo è il seguente: R-200H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-200H.

Supporto tecnico