Set bussole a percussione, angolo di inserimento 12,7 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHS409P

Codice componente
SHS409P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.09 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola a massa battente (per cacciavite elettrico) Opposite side dimensions(mm) 12 / 27 / 21 / 13 / 14 / 24 / 17 / 19 / 22 Insertion Angle(mm) 12.7
Width(mm) 90 Height(mm) 295 Depth(mm) 40
Weight(g) 1120 Size Content 12・13・14・17・19・21・22・24・27mm Specifications Socket Holder Included/Clip Color: Blue/Finish: Black finish

Si trova sulla pagina di Set bussole a percussione, angolo di inserimento 12,7 mm, il codice articolo è il seguente: SHS409P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHS409P.

Supporto tecnico