Attrezzo di prelievo LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMB-8R

Codice componente
SMB-8R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.43 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 640 Maximum Absorption Power(g) 800 Mass(g) 158
Application To pick up screws or tools etc. in spaces where the hand cannot reach. Function 1 Easy to catch screws or tools in hard-to-reach places. Function 2 Can be caught with magnet (maximum attracting force 800 g).
Function 3 Light items which do not stick to the magnet can be caught with claws. Function 4 With LED, pinpoint shining can be performed even in dark places. Function 5 It has a flexible shaft that bends freely (total length 64 cm).

Si trova sulla pagina di Attrezzo di prelievo LED, il codice articolo è il seguente: SMB-8R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMB-8R.

Supporto tecnico