Lama Super High-Leg 2000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHL-80
SHL-100
SHL-110
SHL-125
SHL-160
SHL-180
SHL-216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Internal Diameter
(mm)
JAN Code

42.87 €

1 Disponibile 9 giorni 8014204986362480000

45.21 €

1 Disponibile 9 giorni 10020204986362480017

45.21 €

1 Disponibile 9 giorni 11020204986362480024

49.88 €

1 Disponibile 9 giorni 12522204986362480048

54.54 €

1 Disponibile 9 giorni 16028204986362480055

59.21 €

1 Disponibile 9 giorni 18032204986362480062

94.20 €

1 Disponibile 9 giorni 2164825.44986362480383

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Materiale da costruzione Blade thickness(mm) 2 Application For cutting ceramic sidings, slates, gypsum boards, excelsior boards, and calcium silicate boards.
Motor for use Dust-proof cutter, Dust collection circular saw work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials

Supporto tecnico