Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SKY-38010 |
SKY-38012 |
SKY-S2161 |
SKY-S2168 |
SKY-S2551 |
SKY-S2601 |
SKY-S3051 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 380 | 3 | 100 | 4986362470476 | |
163.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 380 | 3 | 120 | 4986362470483 | |
83.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 216 | 2.2 | 100 | 4986362470469 | |
97.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 216 | 2.2 | 80 | 4986362470636 | |
91.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 255 | 2.6 | 100 | 4986362470643 | |
91.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 260 | 2.6 | 100 | 4986362470759 | |
111.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 305 | 2.8 | 100 | 4986362470650 |
Loading...
work material | Materiale da costruzione | Internal Diameter(mm) | 25.4 | Application | For slide circular saws |
---|---|---|---|---|---|
blade type | Double-sided polished finish | Motor for use | Desktop Circular Saw / Sliding Circular Saw | work material | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Others |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali