Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HT-235M |
HT-235R |
HT-255H |
HT-255R |
HT-335M |
HT-345H |
HT-355R |
HT-380M |
HY-180 |
HY-182 |
HY-185 |
HY-190 |
HY-203 |
HY-203M |
HY-216 |
HY-218 |
HY-218R |
HY-255 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Details Type | Internal Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.17 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 235 | 2.2 | 40 | Vertical Saw (Set of 2 Pcs) | 16 | 4986362530002 | ||
146.17 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 235 | 2.2 | 40 | Vertical Saw (Set of 2 Pcs) | 19 | 4986362530019 | ||
146.17 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 255 | 2.6 | 40 | Vertical Saw (Set of 2 Pcs) | 13 | 4986362530033 | ||
146.17 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 255 | 2.6 | 40 | Vertical Saw (Set of 2 Pcs) | 25.4 | 4986362530026 | ||
209.39 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 335 | 2.8 | 50 | Vertical Saw (Set of 2 Pcs) | 25 | 4986362530040 | ||
209.39 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 345 | 2.8 | 50 | Vertical Saw (Set of 2 Pcs) | 25.4 | 4986362530057 | ||
196.18 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 355 | 2.8 | 50 | Vertical Saw (Set of 2 Pcs) | 25.4 | 4986362530064 | ||
164.89 € | 1 | 9 giorni | 380 | 2.6 | 50 | Vertical Saw (Set of 2 Pcs) | 25 | 4986362530071 | |||
122.18 € | 1 | 9 giorni | 180 | 2 | 50 | Crosscut Saw (2 per set) | 20 | 4986362530088 | |||
122.18 € | 1 | 9 giorni | 182 | 2 | 50 | Crosscut Saw (2 per set) | 20 | 4986362530316 | |||
122.18 € | 1 | 9 giorni | 185 | 2 | 50 | Crosscut Saw (2 per set) | 19 | 4986362530095 | |||
122.18 € | 1 | 9 giorni | 190 | 2 | 50 | Crosscut Saw (2 per set) | 20 | 4986362530101 | |||
131.00 € | 1 | 9 giorni | 203 | 2 | 50 | Crosscut Saw (2 per set) | 25.4 | 4986362530125 | |||
131.00 € | 1 | 9 giorni | 203 | 2 | 50 | Crosscut Saw (2 per set) | 25 | 4986362530118 | |||
131.00 € | 1 | 9 giorni | 216 | 2 | 40 | Crosscut Saw (2 per set) | 25.4 | 4986362530323 | |||
144.03 € | 1 | 9 giorni | 218 | 2 | 40 | Crosscut Saw (2 per set) | 25.4 | 4986362530330 | |||
160.98 € | 1 | 9 giorni | 218 | 2 | 60 | Crosscut Saw (2 per set) | 25.4 | 4986362530347 | |||
163.59 € | 1 | 9 giorni | 255 | 2.2 | 60 | Crosscut Saw (2 per set) | 25.4 | 4986362530132 |
Loading...
work material | Legno | Application | For woodworking machines for tenon processing | blade type | Double-sided polished finish |
---|---|---|---|---|---|
Motor for use | Woodworking machine for tenon processing |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Details Type
Internal Diameter(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali