Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KOS-1664S |
KOS-1960S |
KOS-1972S |
KOS-2110S |
KOS-2180S |
KOS-2510S |
KOS-2610S |
KOS-3010S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Internal Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 165 | 1.8 | 64 | 20 | 4986362472296 | |
52.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 190 | 2 | 60 | 20 | 4986362470896 | |
54.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 190 | 2 | 72 | 20 | 4986362470766 | |
108.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 216 | 2.5 | 100 | 25.4 | 4986362470377 | |
97.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 216 | 2.5 | 80 | 25.4 | 4986362470353 | |
133.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 255 | 2.6 | 100 | 25.4 | 4986362470360 | |
91.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 260 | 2.6 | 100 | 25.4 | 4986362470384 | |
116.50 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 305 | 2.8 | 100 | 25.4 | 4986362470391 |
Loading...
work material | Materiale da costruzione | Application | For Desktop / Sliding Circular Saw | blade type | Double-sided polished finish |
---|---|---|---|---|---|
Motor for use | Desktop Circular Saw / Sliding Circular Saw | work material | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Others |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Internal Diameter(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali