Lama Kosho per sega circolare (per legno)

Lama Kosho per sega circolare (per legno)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]Tipo di lama: rettificata su entrambi i lati (da 48P a 72P) Superficie sfalsata rettificata (90P) [Applicazioni] Lama circolare per la lavorazione del legno. Materiale di lavoro: materiali in legno / materiali ceramici / altro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KOS-16552
KOS-16572
KOS-16590
KOS-19090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

41.94 €

1 Disponibile 9 giorni 165524986362541091

54.06 €

1 Disponibile 9 giorni 165724986362541152

59.66 €

1 Disponibile 9 giorni 165904986362541183

59.77 €

1 Disponibile 11 giorni 190904986362541190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Materiale da costruzione Blade thickness(mm) 1.6 Details Type In Box Specifications
Internal Diameter(mm) 20 Application 6 Type/7 Type for Circular Saw blade type Double-sided polished finish (48P - 72P) polished finish on staggered surface (90P)
Motor for use 6 Type Circular Saw / 7 Type Circular Saw work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Others

Supporto tecnico