Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SH-16 |
SH-20 |
SH-21 |
SH-22 |
SH-25 |
SH-27 |
SH-30 |
SH-32 |
SH-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size (mm) | Chuck Size (mm) | Case Size | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.29 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6.5 | W40×H125 | 4986362130264 | ||
43.76 € | 1 | 12 giorni | 20 | 6.5 | W40×H125 | 4986362130301 | ||
43.76 € | 1 | 12 giorni | 21 | 6.5 | W40×H125 | 4986362130011 | ||
43.76 € | 1 | 6 giorni | 22 | 6.5 | W40×H125 | 4986362130028 | ||
43.76 € | 1 | 13 giorni | 25 | 10 | W40×H125 | 4986362130059 | ||
50.37 € | 1 | 9 giorni | 27 | 10 | W40×H125 | 4986362130073 | ||
50.37 € | 1 | 6 giorni | 30 | 10 | W40×H125 | 4986362130103 | ||
59.18 € | 1 | 7 giorni | 32 | 10 | W40×H125 | 4986362130127 | ||
58.62 € | 1 | 9 giorni | 35 | 10 | W57×H125 | 4986362130158 |
Loading...
Product Type | Altro | Overall Length(mm) | 85 | Effective Length(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
center drill | C-5750 (Standardly Equipped) T-5750 (Sold Separately) | Product type / compatible product type | SH Type (Set product) | Blade tip diameter | 15mm~120mm |
Motor for use | Electric drill and impact drill (rotating mode) | Thin Steel Plate (up to 3-2 mm) | optimal | Thin Steel Plate (up to 4-5 mm) | optimal |
Thick Iron Plate (Up to 1 to 2 mm) | Not suitable | Steel Pipe | Not suitable | Stainless Steel Plate | optimal |
Aluminum Plate | optimal | Ceramic siding | Not suitable | Metal design | Not suitable |
Polyvinyl chloride sheet | Good | Polyvinyl chloride pipe | Not suitable | Wood | Not suitable |
2 x 4 Wood | Not suitable | FRP | optimal | Artificial marble | Good |
Copper Plate | optimal | Rubber | Possible | Enameled metalware | Good |
Plastic Drainage Catch Basin | Good | Resin Plate | Good |
Configura
Proprietà di base
Size(mm)
Chuck Size(mm)
Case Size
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali