Banco da lavoro con cassetto lungo, carico uniforme 350kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KK-69SNZI

Codice componente
KK-69SNZI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

1,183.07 €

1 Disponibile 8 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Banco da lavoro per carico leggero (Carico uniforme fino a 500kg) Altezza (mm) 740 Larghezza (mm) 1800
Depth (mm) 750 Carico uniforme(kg) 350 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Details Type With 1 drawer stage Uniform Load Resistance: Details(kg) Per Drawer 15
Top Plate Material Steel (Powder Coating) Collar Ivory Top Panel Color Ivory
Top Panel Size(mm) 1800×750×25 Mass(kg) 65 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Banco da lavoro con cassetto lungo, carico uniforme 350kg, il codice articolo è il seguente: KK-69SNZI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KK-69SNZI.

Supporto tecnico