Carta con foglio in panno per lucidatura【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGJ-S-30
AGJ-S-50
AGJ-S-60
AGJ-S-80
AGJ-S-100
AGJ-S-1000
AGJ-S-120
AGJ-S-1200
AGJ-S-150
AGJ-S-180
AGJ-S-220
AGJ-S-240
AGJ-S-320
AGJ-S-400
AGJ-S-600
AGJ-S-800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

91.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 30

75.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 50

68.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 60

67.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 80

67.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 100

107.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1000

61.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 120

113.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1200

61.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 150

61.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 180

61.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 220

61.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 240

61.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 320

61.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 400

67.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 600

71.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Panno abrasivo Usage Lucidatura a mano Abrasive material Alundum (Allumina)
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Number Contained In A Packet(sheet) 50
Base Materials Plain Weave, Jw, Cotton Cloth Adhesive G/G Application Uneven rough rust removal. Scraping off old paint. Removing welding beads and deburring. Rough polishing of steel materials and metal base materials. Surface polishing of metal fixtures and tools. Resin polishing, etc. for rough repair rubber for stone materials, etc.
Notes JIS Standard is from A-P30 to A-P1000. Exclusively for dry sharpening (cannot be used with water). For cutting, it can be mounted to an electric sander for use. When implementing, wear dust-proof mask, protective glasses, protective gloves, and other protective materials.

Supporto tecnico