Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BTXP-60 |
BTXP-120 |
BTXP-1500 |
BTXP-240 |
BTXP-3000 |
BTXP-400 |
BTXP-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Color | Number Contained In A Packet (sheet) | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.96 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 60 | Reddish Brown | 15 | 13 | |
115.03 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 120 | Reddish Brown | 20 | 10 | |
94.13 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 1500 | Dark gray | 20 | 10 | |
94.13 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 240 | Reddish Brown | 20 | 10 | |
81.59 € 40.80 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 3000 | Dark gray | 20 | 10 | ||
94.13 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 400 | Reddish Brown | 20 | 10 | |
94.13 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 800 | Other | 20 | 10 |
Loading...
Sheet Type | Tessuto non tessuto (nylon) | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 150 | Length(mm) | 230 | Features | Non-woven fabric (nylon fiber) polishing sheet. With flexibility and appropriate strength, can be used for grinding uneven or curved surfaces. Waterproof and oil-resistant. Suitable for repair or finish polishing. |
Application | Fine removal of burr from metal machining parts. Removal of oil from the metal parts and corroded parts. Matte finishing. Repairing of wooden parts or painted surfaces. Finish grinding before coating and polishing. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Particle Size(#)
Color
Number Contained In A Packet(sheet)
Thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali