Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BTX-40 |
BTX-80 |
BTX-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
76.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 40 | |
76.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 80 | |
76.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 120 |
Loading...
Sheet Type | Tessuto non tessuto (nylon) | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 150 | Length(mm) | 100 | Color | Reddish Brown |
Number Contained In A Packet(sheet) | 10 | Thickness(mm) | 25 | Features | Non-woven fabric (nylon fiber) polishing sheet. With flexibility and appropriate strength, can be used for grinding uneven or curved surfaces. Waterproof and Oil-Resistant. Suitable for Repair or Finish Polishing |
Application | Fine removal of burr from metal machining parts. Removal of oil from metal parts and corroded parts. For matte effect. Repairing work of wooden parts or painted surfaces. Final polishing before painting. |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali