Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YBS-40S |
YBS-50S |
YBS-60S |
YBS-80S |
YBS-100S |
YBS-120S |
YBS-150S |
YBS-180S |
YBS-240S |
YBS-320S |
YBS-400S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.06 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 40 | |
32.91 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 50 | |
40.76 € | 50 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 60 | |
36.55 € | 50 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 80 | |
26.52 € | 50 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 8 giorni | 100 | |
22.22 € | 50 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 8 giorni | 120 | |
22.22 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | |
22.22 € | 50 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 5 giorni | 180 | |
22.22 € | 50 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 5 giorni | 240 | |
22.22 € | 50 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 7 giorni | 320 | |
22.22 € | 50 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 5 giorni | 400 |
Loading...
Sheet Type | Carta vetrata | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Granato |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Color | Dark Brown |
Number Contained In A Packet(sheet) | 50 | Base Materials | Cw Craft Paper | Adhesive | Glue/Glue |
Features | It is generally called "sandpaper". G abrasive grain is applied to a Cw craft paper base. This abrasive material has a fair amount of stiffness and bending resistance so it is easy to use. It can be folded to an appropriate size, cut with scissors or ripped into smaller pieces. It is used for a wide range of light polishing for wood bases. | Application | For leveling uneven surfaces and removing paint. Putty sharpening and base polishing for coating. From rough polishing of wooden handrails, window frames, building tools, retaining wall and furniture to finishing polishing. Wood Gypsum, woodwork for education materials, toy polishing, etc. | Notes | Exclusively for dry sanding (Cannot be used on wet surfaces). If cut, the product can be used with an electric sander. When implementing, wear dust-proof mask, protective glasses, protective gloves, and other protective materials. |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali