Tipo ondulato per piastrelle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-100T-14

Codice componente
R-100T-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.23 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo ondulato Specifications A secco
Application Piastrella Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1.4
Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5 Max. Rotational Speed(rpm) 15200
Included ring bore diameter(mm) 15 Application details Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Roof Tile, Ceramic Siding

Si trova sulla pagina di Tipo ondulato per piastrelle, il codice articolo è il seguente: R-100T-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-100T-14.

Supporto tecnico