Lama per sega diamantata, a forma di onda (diametro esterno 100 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-100P

Codice componente
R-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.93 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo ondulato Specifications A secco
Application Per calcestruzzo, malta / Piastrella / Resina Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1.4
Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5 Max. Rotational Speed(rpm) 15200
Included ring bore diameter(mm) 15 Application details Concrete, PVC materials, tiles, fire-resistant pipes

Si trova sulla pagina di Lama per sega diamantata, a forma di onda (diametro esterno 100 mm), il codice articolo è il seguente: R-100P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-100P.

Supporto tecnico