Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HKT-305
Work material | Ferro | Chip | Cermet | Outer Diameter(mm) | 305 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2 | The Number of Teeth(P) | 60 | Main Body Thickness(mm) | 1.6 |
Threadable thickness(mm) | 2.3 | Blade symbol | ACBn-4 | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 4000 | Application | Light Roofing Material. Hanger Rails. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali