Punta per maschiatura (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DRT-M4-0.7

Codice componente
DRT-M4-0.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.49 €

22.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M4 Pitch(mm) 0.7
Tap Type Utensile correlato alla filettatura Coating Y/N Disponibile Surface Treatment Oxidizing
Overall Length (L)(mm) 62 Sales Operation Single Item Hole Diameter(mm) 3.3
Shank square part(mm) 3.1 Shank diameter(mm) 4.0 Drill Length(mm) 7
Tap Length(mm) 13 Tool Material Details SKH

Si trova sulla pagina di Punta per maschiatura, il codice articolo è il seguente: DRT-M4-0.7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DRT-M4-0.7.

Supporto tecnico