Lama per sega circolare per ferro e acciaio inox (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KCS180-2

Codice componente
KCS180-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox Chip Carburo Cutting Capacity (Steel)(mm) 1
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) 1 Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 2
Number of flutes(P) 36 Cord 004583 JAN Code 4939752994984
Featured Uses High precision base metal tip grinding improves workability and finish / High-moisture lubricant chip saw increases durability. Accuracy Complete polishing of sharp 4 surfaces Number Contained In A Packet 1 pc.

Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare per ferro e acciaio inox, il codice articolo è il seguente: KCS180-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KCS180-2.

Supporto tecnico