Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GL-100 |
GL-1000 |
GL-150 |
GL-200 |
GL-250 |
GL-300 |
GL-400 |
GL-500 |
GL-600 |
GL-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mouth Width (mm) | Specifications | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 590 | 4907052382602 | |
38.10 € | 1 | 7 giorni | 1000 | 1400 | 4907052382695 | ||
15.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 150 | 635 | 4907052382619 | |
18.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 200 | 690 | 4907052382626 | |
16.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 725 | 4907052382633 | |
21.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 300 | 770 | 4907052382640 | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400 | 860 | 4907052382657 | |
26.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 500 | 940 | 4907052382664 | |
30.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 600 | 1030 | 4907052382671 | |
37.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 800 | 1200 | 4907052382688 |
Loading...
Pocket Depth(mm) | 80 | Features | Movable Gripping Section: Easy to tighten / NEW Grip: Can be tightened with 12 mm wrenches, etc. / Features a spare protective cover. | Application | For tightening and crimping |
---|
Configura
Proprietà di base
Mouth Width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali