Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YB-105 |
YB-125 |
YB-150 |
YB-180 |
YB-200 |
YB-255 |
YB-305 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Tip Height (mm) | Pcs./ Small Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.03 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 105 | 2 | 20 | 7 | 6 | |
92.86 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 125 | 2 | 22 | 7 | 6 | |
105.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 150 | 2 | 22 | 7 | - | |
133.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 180 | 2 | 25.4 | 7 | - | |
166.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | 2 | 25.4 | 7 | - | |
178.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 255 | 2.5 | 25.4 | 7.5 | - | |
178.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 305 | 2.7 | 30.5 | 7.5 | - |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella | Details Type Paragraph 1 | For Hard Materials | Details Type Paragraph 2 | Speed focused type |
Features | Excellent cutting and flexible feel. Dry. | Application | Concrete, Reinforced concrete, Hard porcelain tile, Ceramic refractory, Stone, etc. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Tip Height(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali