Super Disk H (SDC-120H)

Super Disk H SDC-120H
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SDC-120H

Marca: SHINEX

Prezzo: 19.76

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Particle Size: 120 #

JAN Code: 4906702104076


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDC-120H

Codice componente
SDC-120H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
JAN Code

19.76 €

2 Disponibile 5 giorni 1204906702104076

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Carta per levigatrice Work material Acciaio inox / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Materiale pietra / Materiale vetro Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Suitable Material Iron / Brass / Aluminum / Stainless Steel / FRP / Wood Material / Concrete / Stone Material
Features We improved the conventional disk H, improved durability and made it possible to use it with nonferrous metals such as stainless steel and aluminum. Can be used with a commercially available electric grinder. Application For removal of rust, polishing of screws, removal of old coating film, peeling of black leather, polishing of FRP, scuffing before coating, removal of engine gaskets, cleaning of welded parts, hairline processing of stainless steel, removal of metal burrs, removal of dirt on concrete surfaces, and removal of other stubborn stains and foreign substances

Si trova sulla pagina di Super Disk H, il codice articolo è il seguente: SDC-120H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDC-120H.

Tipologia prodotto

Codice componente
SDC-80H
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
JAN Code

19.76 €

2 Disponibile 6 giorni 804906702104052

Supporto tecnico