Raspa in bambù Atoma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATT6F-14
ATT10K-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type Overall Length
(mm)
Shape Diamond Part

12.37 €

1 Disponibile 5 giorni -170Flat6mmX50mm

14.32 €

1 Disponibile 7 giorni Saldatura200Iron type10mmX50mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Altri prodotti correlati Particle Size(#) 140 Single Product Set Product Articolo singolo
Features Flexibility of the bamboo allows it to closely fit onto the work material.

Supporto tecnico