Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AH-80-C |
AH-1500-UF |
AH-3000-MCF |
AHEX-120-M |
AHEX-240-F |
AHEX-400-VF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Particle size details | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 10 | 6 giorni | 80 | C(80) | 4906702120014 | ||
2.37 € | 10 | 6 giorni | 1500 | UF(1500) | 4906702120069 | ||
2.56 € | 10 | 5 giorni | 3000 | MCF(3000) | 4906702120076 | ||
9.63 € | 10 | 5 giorni | 120 | M(120) | 4906702120021 | ||
2.37 € | 10 | 6 giorni | 240 | F(240) | 4906702120038 | ||
2.37 € | 10 | 6 giorni | 400 | VF(400) | 4906702120045 |
Loading...
Sheet Type | Panno abrasivo | Usage | Lucidatura a mano | Width(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 230 | Features | Sharpness and life are satisfactory, compared to sand sheets, it can be used for wide range of applications and for various purposes, can also be used with water and oil | Application | For removal of rust, sanding of wooden products, scuffing before coating, blurring of scratches, hairline processing of stainless steel, pretreatment for plating, scuffing of bumpers, pretreatment for aluminum-buff polishing, polishing and scuffing of resin products |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Particle size details
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali