Set CP blocco Cerapo

Set CP blocco Cerapo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una mola abrasiva che non si intasa e può essere lavata con acqua. [Applicazioni] Ideale per rimuovere bruciature, macchie, ruggine e lucidare parti saldate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C

Codice componente
C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.47 €

44.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Mola in gomma Particle Size(#) 80 120 220 Overall Length L(mm) 80
Width W(mm) 50 Thickness T(mm) 10 Color Blue, Pink, Green
Quantity/Pack(Book) 3

Si trova sulla pagina di Set CP blocco Cerapo, il codice articolo è il seguente: C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C.

Supporto tecnico