Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-0ND
Product Type | Tasche | Height (mm) | 73 | Width (mm) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
Depth (mm) | 154 | Other | Opzione | Color | Black |
Capacity(l) | 0.6 | Internal dimensions: width x depth x height(mm) | W71×D136×H68 | Material | Electrical Conductivity PP |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali