Carrello a ripiani

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PGW-4C

Codice componente
PGW-4C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,463.54 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 900 Depth(mm) 600 Height(mm) 880
Number of Steps(Level) 3 Color Details Sakae green Drawer (with/without) Included
Caster 100φ Rubber Wheels Drawer internal dimensions(mm) W355×D447×H68 Set Contents (Accessories) With Mat
Uniform Load Resistance(kg) 300 Numbers of drawers 2 Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product
Mass(kg) 52

Si trova sulla pagina di Carrello a ripiani, il codice articolo è il seguente: PGW-4C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PGW-4C.

Supporto tecnico