Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MN10A-L
Product Category | Nutter | Compatible Nut Size | M6、M8、M 10 | Overall Length(mm) | 279 |
---|---|---|---|---|---|
Weight(g) | 640 | Trusco Code | 293-8901 | Features | Manual tool can fasten nuts from M6 to M10. It is convenient for carrying and suitable for regularly equipped tools as it is a kit type. |
Specifications | Nut Operating Range: Aluminum, Steel, Stainless Steel |
Si trova sulla pagina di Attrezzo per dadi, il codice articolo è il seguente: MN10A-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MN10A-L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali