Morsa / Morsa di precisione (5µm)

Morsa / Morsa di precisione (5µm)
  • Sconto volumi elevati
For each of the normal, horizontal, and vertical positions, there is 5 μm accuracy for parallelism and squareness. This product has all faces fully quenched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RPV-1

Codice componente
RPV-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,676.05 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Parallelism/squareness(μm) 5 Overall Length(mm) 181 Mouth Width(mm) 62
Mouth Opening(mm) 77 Mouth Depth(mm) 29 Full height(mm) 62
Mass(kg) 4.2

Si trova sulla pagina di Morsa / Morsa di precisione (5µm), il codice articolo è il seguente: RPV-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RPV-1.

Supporto tecnico