Testa modulare QM Max tipo MQX

Testa modulare QM Max tipo MQX
Questa testa modulare QM Max è adatta alla lavorazione ad alta efficienza e ad alto avanzamento, alla sagomatura, alla fresatura di spallamenti e alla finitura di fondo e laterale. Ha un foro per il refrigerante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MQX-2016-M8
MQX-3020-M10
MQX-4020-M10
MQX-4025-M12
MQX-5025-M12
MQX-5032-M16
MQX-6032-M16
MQX-6040-M16
MQX-7040-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
O.D. (mm)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Component: Clamp screw Dimensions MD
(mm)

216.86 €

1 6 giorni 162231412TSW-2556HM8

282.67 €

1 6 giorni 203301814TSW-2556HM10

320.28 €

1 6 giorni 204301814TSW-2556HM10

339.08 €

1 6 giorni 2543522.517DSW-2563HM12

376.69 €

1 6 giorni 2553522.517DSW-2563HM12

404.89 €

1 6 giorni 325432922DSW-2563HM16

442.50 €

1 6 giorni 326432922DSW-2563HM16

461.30 €

1 8 giorni 406433226DSW-2563HM16

498.90 €

1 8 giorni 407433226DSW-2563HM16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Altro Finish category Finitura Mounting Method Spina di centraggio
Component: wrench A-08 Supported tips EPM○100312ZE○R/ZPMT1003○○ZER/YPHW100308ZER-15 With/Without Coolant Holes Available
Application Flat surface planing/pocket machining/shoulder grinding/grooving/curved surface machining/helical machining

Supporto tecnico