Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MPM-2010-M6 |
MPM-2011-M6 |
MPM-3012-M6 |
MPM-3013-M6 |
MPM-4016-M8 |
MPM-4017-M8 |
MPM-5020-M10 |
MPM-5021-M10 |
MPM-6025-M12 |
MPM-7030-M16 |
MPM-8032-M16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | O.D. (mm) (mm) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Dimensions MD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 18 | 9.5 | 8 | M6 | ||
179.26 € | 1 | 6 giorni | 11 | 2 | 18 | 9.7 | 8 | M6 | ||
216.86 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 20 | 11.2 | 8 | M6 | ||
216.86 € | 1 | 6 giorni | 13 | 3 | 20 | 11.5 | 8 | M6 | ||
310.87 € | 1 | 6 giorni | 16 | 4 | 23 | 15 | 12 | M8 | ||
310.87 € | 1 | 8 giorni | 17 | 4 | 23 | 15 | 12 | M8 | ||
357.88 € | 1 | 7 giorni | 20 | 5 | 30 | 19 | 14 | M10 | ||
357.88 € | 1 | 8 giorni | 21 | 5 | 30 | 19 | 14 | M10 | ||
414.30 € | 1 | 8 giorni | 25 | 6 | 35 | 23.6 | 17 | M12 | ||
475.41 € | 1 | 8 giorni | 30 | 7 | 43 | 29 | 22 | M16 | ||
517.71 € | 1 | 8 giorni | 32 | 8 | 43 | 29 | 22 | M16 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Altro | Finish category | Finitura | Mounting Method | Spina di centraggio |
---|---|---|---|---|---|
Component: Clamp screw | DSW-1838H | Component: wrench | A-06 | Supported tips | EO○○060210Z○R/ZOMT0602○○ZER |
With/Without Coolant Holes | Available | Application | Flat surface planing/pocket machining/shoulder grinding/grooving/curved surface machining/helical machining |
Configura
Proprietà di base
O.D. (mm)(mm)
Total number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali