Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RCB-10RMB-JC5040
Shape (initial letter of model number) | R (Tipo circolare) | Clearance angle | 10° | work material | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 1 | Material type | JC5040 | Thickness(mm) | 4.762±0.025 |
Tip diameter(mm) | 4.762±0.025 | Material | Coating |
Si trova sulla pagina di Inserto compatibile per R Chipper, ZPR-0203, il codice articolo è il seguente: RCB-10RMB-JC5040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCB-10RMB-JC5040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali