Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEZD3200S32-MS
Codice componente
|
---|
TEZD3200S32-MS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | Compatible Diameter | Component: Clamp screw | Component: wrench | Supported tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376.69 € | 1 | 7 giorni | 32 | 146 | 206 | A gambo dritto | 32 | 144 | 60 | Over 31.5, and 32.5 or less | TSW3512H | A-15 | TEZ3200 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Detailed coating types | Value Coat | Machining Application | With oil hole drilled |
Specifications | Effective Machining Depth with Coolant Hole: 3XDc |
Si trova sulla pagina di Punta TA-EZ, tipo TEZD-MS, il codice articolo è il seguente: TEZD3200S32-MS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEZD3200S32-MS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Dimensions/Ds(φ mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Dimensions/ℓs(mm)
Compatible Diameter
Component: Clamp screw
Component: wrench
Supported tips
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TEZD1400S16-MS |
TEZD1500S20-MS |
TEZD1600S20-MS |
TEZD1700S20-MS |
TEZD1800S20-MS |
TEZD1900S25-MS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | Compatible Diameter | Component: Clamp screw | Component: wrench | Supported tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.38 € | 1 | 7 giorni | 14 | 51 | 113 | Punta a gambo dritto | 16 | 65 | 48 | Over 13.5, and 14.5 or less | DSW-2045H | A-07 | TEZ1400 TEZ1410 TEZ1450 | ||
306.19 € | 1 | 7 giorni | 15 | 54 | 119 | Punta a gambo dritto | 20 | 69 | 50 | Over 14.5, and 15.5 or less | DSW-2045H | A-07 | TEZ1500 TEZ1550 | ||
306.19 € | 1 | 7 giorni | 16 | 58 | 124 | Punta a gambo dritto | 20 | 74 | 50 | Over 15.5, and 16.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1600 TEZ1630 TEZ1650 | ||
306.19 € | 1 | 7 giorni | 17 | 61 | 128 | Punta a gambo dritto | 20 | 78 | 50 | Over 16.5, and 17.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1700 TEZ1750 | ||
306.19 € | 1 | 7 giorni | 18 | 65 | 133 | Punta a gambo dritto | 20 | 83 | 50 | Over 17.5, and 18.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1800 TEZ1850 | ||
337.19 € | 1 | 7 giorni | 19 | 68 | 143 | Punta a gambo dritto | 25 | 87 | 56 | Over 18.5, and 19.5 or less | TSW-2567H | A-08 | TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950 |