Codice articolo del costruttore: GF-SBL2120
Marca: DIJET
Prezzo: 406.09 €
Tempi di consegna: 8 giorni
R Size: 6 mm
Blade length (ℓ): 55 mm
Overall Length (L): 200 mm
Shank diameter (d): 12 mm
φDc: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GF-SBL2120
Codice componente
|
---|
GF-SBL2120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 55 | 200 | 12 | 12 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | R Precision(μm) | 0~-40 | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R |
Features | 2-Flute, 15° Torsion Angle, Long Type | With/Without Torsion | Yes (15°) |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa sferica in metallo duro integrale per grafite, GF-SBL, il codice articolo è il seguente: GF-SBL2120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GF-SBL2120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GF-SBL2020 |
GF-SBL2030 |
GF-SBL2050 |
GF-SBL2060 |
GF-SBL2080 |
GF-SBL2100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 10 | 100 | 4 | 2 | |
148.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 15 | 100 | 4 | 3 | |
206.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 | 30 | 120 | 6 | 5 | |
223.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 30 | 150 | 6 | 6 | |
263.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 40 | 150 | 8 | 8 | |
324.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 50 | 180 | 10 | 10 |