Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IM-CP43N-JC3562 |
IM-SP43GS-JC3562 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Tip length (mm) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.81 € 9.22 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | L (Rettangolare) | 15.875 | Tip blade | ||
15.11 € 7.40 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | S (Quadrato) | - | Peripheral Blade |
Loading...
Clearance angle | P(11°) | work material | Acciaio / Acciaio inox | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions/B(mm) | 12.7 | Material type | JC3562 | Thickness(mm) | 4.76 |
Tip Width(mm) | 12.7 | Material | PVD Coating | Machining Application | For Shoulder Milling |
Configura
Stock
Proprietà di base
Shape (initial letter of model number)
Tip length(mm)
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali