Testa modulare con truciolatore finale Super tipo MEC

Testa modulare con truciolatore finale Super tipo MEC
Questo utensile multifunzione è in grado di eseguire tagli tridimensionali, tra cui foratura e fresatura, con un unico utensile. L'uso di inserti 3D garantisce un'elevata capacità di taglio e di evacuazione dei trucioli e consente un'alta efficienza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MEC-2016-M8
MEC-2020-M10
MEC-2021-M10
MEC-2025-M12
MEC-2026-M12
MEC-2030-M16
MEC-2032-M16
MEC-2033-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
O.D. (mm)
(mm)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Component: Clamp screw Component: wrench Dimensions MD
(mm)
Supported tips

257.30 €

1 8 giorni 1682314.812TSW-2250A-07SDM8Tip blade: ZDMT08T208L○ / Peripheral blade: ZPMT09T208R○

277.97 €

1 7 giorni 2093018.714ESW-206A-08SDM10Tip blade: ZDMT100308L○ / Peripheral blade: ZCMT100308R○

277.97 €

1 8 giorni 2193019.614ESW-206A-08SDM10Tip blade: ZDMT100308L○ / Peripheral blade: ZCMT100308R○

288.30 €

1 7 giorni 2512.53523.217DSW-307A-10M12Tip blade: ZDMT13T3○○L○/ Peripheral blade: ZPMT13T3○○R○

288.30 €

1 8 giorni 2612.53524.117DSW-307A-10M12Tip blade: ZDMT13T3○○L○/ Peripheral blade: ZPMT13T3○○R○

330.62 €

1 8 giorni 30154328.222TSW-408A-15M16Tip blade: ZPMT150408L○ / Peripheral blade: ZPMT160408R○

330.62 €

1 7 giorni 32154330.222TSW-408A-15M16Tip blade: ZPMT1604○○L○/ Peripheral blade: ZPMT1604○○R○

330.62 €

1 8 giorni 3315433122TSW-408A-15M16Tip blade: ZPMT1604○○L○/ Peripheral blade: ZPMT1604○○R○

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Laterale / Scanalatura / Altro Finish category Finitura Mounting Method Spina di centraggio
Total number of flutes(sheet) 2 With/Without Coolant Holes Available Application Shoulder Milling (Rounded Corner) / Grooving / Pocket Machining / Curved Surface Machining / Helical Machining / Counter Boring Machining

Supporto tecnico