Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Dimensions/T (mm) | Material type | Dimensions/φDc (mm) | Dimensions/φD (mm) | Accuracy | Breaker Y/N | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 10 | 7 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 4.8 | JC8015 | 12 | 4.4 | G | Available | R Honing-MOE Type | ||
19.89 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 4.8 | JC8050 | 12 | 4.4 | G | Available | R Honing-MOE Type | ||
19.89 € | 10 | 7 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 4.8 | JC8015 | 12 | 4.4 | G | Available | Angle Honing - MOT Type | ||
19.89 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 4.8 | JC8050 | 12 | 4.4 | G | Available | Angle Honing - MOT Type | ||
34.19 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 6 | JC8015 | 16 | 5 | G | Available | R Honing-MOE Type | ||
34.19 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 6 | JC8050 | 16 | 5 | G | Available | R Honing-MOE Type | ||
34.19 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 6 | JC8015 | 16 | 5 | G | Available | Angle Honing - MOT Type | ||
34.19 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 6 | JC8050 | 16 | 5 | G | Available | Angle Honing - MOT Type | ||
14.25 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 4.8 | JC8050 | 12 | 4.4 | M | Available | R Honing-MOE Type | ||
14.25 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 4.8 | JC8050 | 12 | 4.4 | M | Available | Angle Honing - MOT Type | ||
24.65 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 6 | JC8050 | 16 | 5 | M | Available | R Honing-MOE Type | ||
24.65 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 6 | JC8050 | 16 | 5 | M | Available | Angle Honing - MOT Type | ||
14.25 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 4.8 | JC5040 | 12 | 4.4 | M | NA | Angle Honing - MOT Type | ||
14.25 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 4.8 | JC8015 | 12 | 4.4 | M | NA | Angle Honing - MOT Type | ||
24.65 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 6 | JC5040 | 16 | 5 | M | NA | Angle Honing - MOT Type | ||
24.65 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 6 | JC8015 | 16 | 5 | M | NA | Angle Honing - MOT Type |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | R (Tipo circolare) | Clearance angle | D(15°) | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | PVD Coating |
Configura
Proprietà di base
work material
Dimensions/T(mm)
Material type
Dimensions/φDc(mm)
Dimensions/φD(mm)
Accuracy
Breaker Y/N
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali