Testa modulare Super Diemaster tipo SDH

Testa modulare Super Diemaster tipo SDH
[Features]
· Supports materials from cast iron and general steel to stainless steel, titanium, and inconel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDH-2200-R07-M10
SDH-2220-R07-M10
SDH-2250-R10-M12
SDH-2280-R10-M12
SDH-2300-R10-M16
SDH-2320-R12-M16
SDH-2350-R12-M16
SDH-2400-R12-M16
SDH-3200-R07-M10
SDH-3220-R07-M10
SDH-3250-R07-M12
SDH-3280-R10-M12
SDH-3300-R10-M16
SDH-3320-R10-M16
SDH-3350-R10-M16
SDH-3350-R12-M16
SDH-4350-R10-M16
SDH-4400-R12-M16
SDH-5420-R10-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
O.D. (mm)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Dimension R
(mm)
Type Component: Clamp screw Component: Clamp set Component: wrench Dimensions MD
(mm)
Supported tips

334.14 €

1 8 giorni 2023018143.5Regular TypeTSW-2556H-A-08SDM10RD○○07T2MO・・・

334.14 €

1 8 giorni 2223020143.5Regular TypeTSW-2556H-A-08SDM10RD○○07T2MO・・・

351.99 €

1 8 giorni 2523523175Regular TypeCSW-408HDCM-18A-08SDM12RD○○1004MO・・・

351.99 €

1 8 giorni 2823525175Regular TypeCSW-408HDCM-18A-15M12RD○○1004MO・・・

378.76 €

1 8 giorni 3024328225Regular TypeCSW-408HDCM-18A-15M16RD○○1004MO・・・

378.76 €

1 8 giorni 3224328226Regular TypeDSW-410HDCM-18A-15M16RD○○1204MO・・・

378.76 €

1 8 giorni 3524332226Regular TypeCSW-408HDCM-18A-15M16RD○○1204MO・・・

393.26 €

1 8 giorni 4024332266Regular TypeDSW-410HDCM-18A-15M16RD○○1204MO・・・

451.26 €

1 8 giorni 2033018143.5Multi-edged typeTSW-2556H-A-08SDM10RD○○07T2M0・・・

451.26 €

1 8 giorni 2233020143.5Multi-edged typeTSW-2556H-A-08SDM10RD○○07T2M0・・・

469.11 €

1 8 giorni 2533523173.5Multi-edged typeTSW-2556H-A-08SDM12RD○○07T2M0・・・

469.11 €

1 8 giorni 2833525175Multi-edged typeCSW-408H-A-15M12RD○○1004M0・・・

486.95 €

1 8 giorni 3034328225Multi-edged typeCSW-408H-A-15M16RD○○1004M0・・・

432.30 €

1 8 giorni 3234328225Regular TypeCSW-408HDCM-18A-15M16RD○○1004MO・・・

432.30 €

1 8 giorni 3534332225Regular TypeDSW-410HDCM-18A-15M16RD○○1004MO・・・

486.95 €

1 8 giorni 3534332226Multi-edged typeDSW-410H-A-15M16RD○○1204M0・・・

591.80 €

1 8 giorni 3544332225Multi-edged typeCSW-408H-A-15M16RD○○1004M0・・・

591.80 €

1 8 giorni 4044332266Multi-edged typeDSW-410H-A-15M16RD○○1204M0・・・

697.77 €

1 8 giorni 4254332265Multi-edged typeCSW-408H-A-15M16RD○○1004M0・・・

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Altro Finish category Finitura Mounting Method Spina di centraggio
With/Without Coolant Holes Available Application Flat surface planing/pocket machining/pocket machining/helical machining

Supporto tecnico