Fresa Super One-Cut, DZ-SOCS4 (lunghezza del tagliente standard) (testa torica)

Fresa Super One-Cut, DZ-SOCS4 (lunghezza del tagliente standard) (testa torica)
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DZ-SOCS4030-02
DZ-SOCS4040-02
DZ-SOCS4050-02
DZ-SOCS4060-03
DZ-SOCS4060-05
DZ-SOCS4060-10
DZ-SOCS4080-03
DZ-SOCS4080-05
DZ-SOCS4080-10
DZ-SOCS4100-03
DZ-SOCS4100-05
DZ-SOCS4100-10
DZ-SOCS4120-05
DZ-SOCS4120-10
DZ-SOCS4160-10
DZ-SOCS4200-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tolerance
(φDc)

108.29 €

1 Disponibile 8 giorni 30.286060/-0.015

113.94 €

1 6 giorni 40.2116060/-0.015

121.51 €

1 6 giorni 50.2136060/-0.015

125.18 €

1 6 giorni 60.3136060/-0.015

125.18 €

1 Disponibile 8 giorni 60.5136060/-0.015

125.18 €

1 6 giorni 61136060/-0.015

124.37 €

1 6 giorni 80.3197580/-0.02

124.37 €

1 Disponibile 8 giorni 80.5197580/-0.02

124.37 €

1 Disponibile 8 giorni 81197580/-0.02

150.02 €

1 6 giorni 100.32280100/-0.02

124.29 €

1 7 giorni 100.52280100/-0.02

150.02 €

1 6 giorni 1012280100/-0.02

203.36 €

1 6 giorni 120.526100120/-0.02

203.36 €

1 Disponibile 8 giorni 12126100120/-0.02

386.94 €

1 Disponibile 8 giorni 16132110160/-0.02

586.20 €

1 6 giorni 20138125200/-0.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Machining Application Laterale / Scanalatura Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Features High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application). Specifications Regular Blade Length, with Rounded Corner Machining Application Details Shoulder Milling, Grooving
Detailed torsion angle 45°

Supporto tecnico