Fresa in metallo duro, tipo SEM4 (Codici componente)

Fresa in metallo duro, tipo SEM4
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SEM4020

Codice componente
SEM4020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.74 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 2 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Blade length (ℓ)(mm) 6.5
Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 40 Machining Application Laterale / Scanalatura
Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Tolerance(mm) 0-0.02
Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Specifications Regular Blade Length, Torsion Angle: 30°, Shrink-Compatible Shank

Si trova sulla pagina di Fresa in metallo duro, tipo SEM4, il codice articolo è il seguente: SEM4020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEM4020.

Supporto tecnico