Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | ℓ2 (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | 4 | 140 | 4 | 118 | 2 | |
167.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.5 | 6 | 140 | 4 | 119 | 3 | |
174.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.25 | 4 | 140 | 4 | 117 | 2.5 | |
211.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.75 | 8 | 140 | 6 | 118 | 3.5 | |
203.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2 | 8 | 140 | 6 | 113 | 4 | |
203.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.5 | 12 | 150 | 6 | 124 | 5 | |
211.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.25 | 12 | 150 | 6 | 124 | 4.5 | |
227.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.75 | 20 | 150 | 6 | 125 | 5.5 | |
219.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | 20 | 150 | 6 | 125 | 6 | |
333.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.5 | 25 | 180 | 8 | 150 | 7 | |
255.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.25 | 20 | 150 | 6 | 125 | 6.5 | |
346.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.75 | 25 | 180 | 8 | 150 | 7.5 | |
333.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 25 | 180 | 8 | 150 | 8 | |
387.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.5 | 30 | 200 | 10 | 160 | 9 | |
374.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.25 | 25 | 180 | 8 | 150 | 8.5 | |
387.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.75 | 30 | 200 | 10 | 160 | 9.5 | |
372.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 40 | 230 | 10 | 180 | 10 | |
407.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5.5 | 40 | 230 | 10 | 180 | 11 | |
412.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 45 | 230 | 12 | 175 | 12 | |
457.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6.5 | 45 | 230 | 12 | 175 | 13 | |
581.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7 | 50 | 250 | 16 | 190 | 14 | |
594.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7.5 | 50 | 250 | 16 | 190 | 15 | |
574.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 50 | 250 | 16 | 190 | 16 | |
607.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8.5 | 50 | 250 | 16 | 190 | 17 | |
790.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | 50 | 250 | 20 | 190 | 18 | |
790.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9..5 | 50 | 250 | 20 | 190 | 19 | |
766.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | 250 | 20 | 190 | 20 | |
875.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12.5 | 50 | 250 | 25 | 190 | 25 | |
1,497.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 70 | 250 | 32 | 170 | 30 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Features | 2-Flute, Long Shank |
Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys | With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
ℓ2(mm)
φd(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali