Fresa One Cut in metallo duro DZ-OCES2

Fresa One Cut in metallo duro DZ-OCES2
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DZ-OCES2050
DZ-OCES2100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

79.44 €

1 Disponibile 8 giorni 515650

130.94 €

1 Disponibile 8 giorni 10251070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Specifications Torsion Angle 30°, Universal regular blade length, with core blade, eccentric relief shape

Supporto tecnico