Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SEGT13T3AGFN-AL-FZ05 |
SEMT13T3AGSN-PM-JC5040 |
SEMT13T3AGSN-PM-JC8015 |
SEMT13T3AGSN-PM-JC8050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Material type | Dimensions/R (mm) | Accuracy | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.90 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Materiale ad alta durezza | FX05 | - | G | Carbide alloy | ||
14.50 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | JC5040 | 1.5 | M | PVD Coating | ||
14.50 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | JC8015 | 1.5 | M | PVD Coating | ||
14.50 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | JC8050 | 1.5 | M | PVD Coating |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Clearance angle | E(20°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions/B(mm) | 13.4 | Side length(mm) | 13.4 | Thickness(mm) | 3.97 |
Application/Clamp Screw | TSW-3512H | Application/Shim | SM-SE13 | Application/Shim Screw | SSW-535 |
Application/Shim Wrench | LW-035 | Application/ Wrench | A-15T | Machining Application | For generic/general flat surface planing |
Configura
Proprietà di base
work material
Material type
Dimensions/R(mm)
Accuracy
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali