Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DPGT0903-W3-JBN500 |
DPGT0903-W3-JC8003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Available corners | Material type | Details Type | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.92 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa | 1 | JBN500 | For superfinishing | CBN | ||
22.21 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 4 | JC8003 | For semi-finishing and finishing | PVD Coating |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Altro | Clearance angle | P(11°) | Dimensions/R(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 3.18 | Hole Diameter(mm) | φ3.5 | Accuracy | G |
Application/Clamp Screw | DSW-307 | Application/ABA Bolt | M12X1.75X30 | Application/Cartridge | SDGPR09CA-PFC |
Application/Cartridge Radial Adjustment Screw | RSW-05008 | Application/Cartridge Set Bolt | HCS5-10 | Application/L Wrench for Cartridge Set | LW-040 |
Application/ Wrench | A-10SD |
Configura
Proprietà di base
work material
Available corners
Material type
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali