Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DBD-6080R-27
Codice componente
|
---|
DBD-6080R-27 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Mounting Method | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | With/Without Coolant Holes | Dimensions Lf (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.21 € | 1 | 6 giorni | 80 | Albero | - | - | 6 | 76 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | Available | 50 | 1.41 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tipo verticale | Supported tips | DBD170408(JC8015、JBN500、CX90)/DBD170408-30(JC8003、CX75)/DBD170408-F(JC8003、CX75) | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / plunging |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Part Clamp Screw | DSW-4085 | Applicable Part Wrench | A-15T |
Si trova sulla pagina di Fresa Back Draft DBD, il codice articolo è il seguente: DBD-6080R-27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DBD-6080R-27.
Configura
Proprietà di base
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
blade diameter D(mm)
Mounting Method
Number of flutes(sheet)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimensions φd1(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
With/Without Coolant Holes
Dimensions Lf(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DBD-3040-50-S32 |
DBD-4050R |
DBD-4050R-22 |
DBD-5063R |
DBD-5063R-22 |
DBD-5063R-27 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | blade diameter D (mm) | Mounting Method | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | With/Without Coolant Holes | Dimensions Lf (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.25 € | 1 | 6 giorni | 40 | Con maniglia | 150 | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | Available | 50 | 0.91 | ||
383.27 € | 1 | 6 giorni | 50 | Albero | - | - | 4 | 47 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | NA | 50 | 0.45 | ||
317.53 € | 1 | 6 giorni | 50 | Albero | - | - | 4 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | NA | 50 | 0.45 | ||
414.30 € | 1 | 6 giorni | 63 | Albero | - | - | 5 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | NA | 50 | 0.81 | ||
343.24 € | 1 | 6 giorni | 63 | Albero | - | - | 5 | 60 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | NA | 50 | 0.81 | ||
414.30 € | 1 | 6 giorni | 63 | Albero | - | - | 5 | 60 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | NA | 50 | 0.76 |